ECODESIGN STANDARD EN50598

NY EFFEKTIVITETSKLASSE FOR MOTORSYSTEMER

Den nye standard, der definerer IE klasserne for omformere og IES klasserne for kombinationen af motorer og omformere, blev offentliggjort i begyndelsen af 2015.

EN_50598_2

EN50598

Det føderale miljøagentur: "Målet med Ecodesign Standard er at minimere miljøpåvirkningen fra produkter, der har betydning for energiforbruget i hele deres levetid."

Drevløsningerne fra NORD DRIVESYSTEMS opfylder allerede de strenge krav i den nye EN50598 standard.

Nye udtryk og definitioner i EN 50598

CDM

Motorstyringssystem

EN50598_1

CDM (komplet drevmodul) eller motorstarter
CDM = frekvensomformer og inkluderer alle nødvendige hjælpekomponenter og udstyr.

PDS

Motorsystem

EN50598_2

Motor plus motorstyringssystem
Kombinationen af drevstyring og motor inklusive motorkablet, uafhængigt af den anvendte
motorteknologi. (PDS/ elektrisk drevsystem = CDM + Motor)

Drevet udstyr

Drevet udstyr

EN50598_3

Den pågældende arbejdsmaskine inklusive den mekaniske kraftoverførsel via gearenheder eller remme.

Udvidet produkt

Udvidet produkt

EN50598_4

Hele systemet omfattende drevstyringen, transmissionen af motorkraft og den drevne arbejdsmaskine.

EN50598_IE_overview

Download

Her kan du downloade Ecodesign pdf-filen og plakaten Efficiency Classes EN50598.