Ex-beskyttede drevløsninger fra NORD:

Drevsystemer til Ex-områder

zone 1, 2, 21 eller 22

NORD leverer motorer og gearmotorer med Ex-beskyttelse. Systemer med komponenter af høj kvalitet designes for kundernes specifikke behov efter deres ønsker.

  • Design og udstyr til individuelle behov
  • Konfigurationsprocesser testet i henhold til ISO 9001
  • Sikkert modulsystem baserende på SAP

NORD CAD Online

Der Antrieb

Drag fordel af den høje fleksibilitet

  • Motorer tilbydes som option til omformerdrift
  • Direkte montering af motoren på gearet er ofte mulig
  • Afhængig af zonen kan tilbydes ekstern fremmedventilation, tilbageløbsspærre, og bremse som ekstraudstyr
  • Kombineret støv-/gas-eksplosionsbeskyttelse efter ønske (ikke egnet ved samtidig tilstedeværelse af støv og gas)
  • Omgivelsestemperaturer op til +60 °C
  • Tilgængelig over hele verden med dokumentation på over 20 sprog

Støv

Støv

atex_dust_zones_

Eksplosionsbeskyttelse i støvatmosfærer er opdelt i flere zoner:
Zone 22: Sjælden forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 21: Lejlighedsvis forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 20: Vedvarende eller hyppig forekomst af eksplosive atmosfærer

ATEX information poster dust | PDF (288 KB)

Støv-Ex-beskyttede motorer
Iht. kategori 2D eller 3D
For zone 21 eller 22
Ifølge EN 60079-31
Tændklasse tD (beskyttelse pga. hus)
-> til produktet

Støv-Ex-beskyttede gearenheder
Iht. kategori 2D eller 3D
For zone 21 eller 22
I henhold til EN 13463
Tændklasse c (konstruktiv sikkerhed)
-> til gearoversigten

Gas

Gas

atex_gas_zones_EN

Eksplosionsbeskyttelse i gasatmosfærer er opdelt i flere zoner:
Zone 22: Sjælden forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 21: Lejlighedsvis forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 20: Vedvarende eller hyppig forekomst af eksplosive atmosfærer

ATEX information poster gas | PDF (354 KB)

Gas Ex-beskyttede motorer
Iht. kategori 2G eller 3G
For zone 1 eller 2
Tændklasse d/de (trykfast kapsling)
Tændklasse e (øget sikkerhed)
Tændklasse n (ikke gnistdannende)
-> til produktet

Støv-Ex-beskyttede gearenheder
Ifølge kategori 2G eller 3G
For zone 1 eller 2
I henhold til EN 13463
Tændklasse c (konstruktiv sikkerhed)

Standardiserede ATEX-drevløsninger siden 2003

NORD har længe været en certificeret producent og har flere årtiers erfaring med eksplosionsbeskyttelse af drevteknik. Drev med Ex-beskyttelse fra NORD arbejder i næsten alle industrisektorer og derudover også i andre sektorer.

  • Systemer iht. EU-direktiv 2014/34/EU, gældende fra 20. april 2016
  • Systemer iht. IEC Ex
  • Certificering fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
  • Certificering fra DEKRA EXAM GmbH

Revideret dokumentation iht. EU-direktiv 2014/34/EU

Revisionen af den eksisterende dokumentation for eksplosionsbeskyttede drevløsninger blev afsluttet den 20. april 2016.

ATEX-manual

Gear

Gear

Manualer

  • B2000 - Eksplosionsbeskyttede gear og gearmotorer
  • B2050 - Eksplosionsbeskyttede industrigear


Certifikater
  • C411000– Eksplosionsbeskyttede gear i lejlighedsvis eksplosiv atmosfære - 2D + 2G
  • C412000– Eksplosionsbeskyttede gear i sjældent eksplosive atmosfærer - 3D + 3G

Motorer

Motorer

Manualer

  • B1091 - ATEX - 3-fasede asynkronmotorer + eksplosionssikre motorer


Certifikater
  • C422110 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv støvatmosfære - 2D
  • C422111 – eksplosionssikre motorer i sjældent forekommende eksplosiv støvatmosfære - 3D
  • C423112 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv gasatmosfære - 2G
  • C423113 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv gasatmosfære - 3G

Elektronisk drevteknik

Elektronisk drevteknik

Manualer

  • BU0135 - Motorstarter SK 135E
  • BU0180 - Frekvensomformer SK 180E
  • BU0200 - Frekvensomformer SK 200E
  • BU0240 - Frekvensomformer SK 200E


Certifikater
  • C432410 – Eksplosionssikre frekvensomformere SK 180E
  • C432710 – Eksplosionssikre frekvensomformere SK 200E
  • C432810 – Eksplosionssikre motorstartere SK 135E