Modstå belastninger -
med den korrekte malingsopbygning
Optimal beskyttelse for alle anvendelsesområder
Maling og dens anvendelsesområder
Vores malingssystemer er blevet testet af et uafhængigt laboratorium – bl.a. medg:
- Tværskæring iht. DIN EN ISO 2409 til kontrol af malingssystemets vedhæftning
- Salttågetest iht. DIN EN ISO 9227 til kontrol af korrosionsbestandigheden
- Undersøgelse af gennemsyringsgraden iht. DIN EN ISO 4628-8
Maling | Støbte dele | ca. Lagtykkelse | Lagtykkelse inkl. forbehandling | Anvendelsesområde, opnåelig korrosionsbeskyttelsesklasse |
---|---|---|---|---|
0 | Forbehandlet, grundet | |||
1 |
Forbehandlet, grundet 2K spraygrunding |
60μm | 60 – 100μm | |
2 |
Forbehandlet, grundet 2K dækmaling |
50μm | 50 – 90μm |
C2 iht. DIN 12944 Indendørs installation |
3.0 |
Forbehandlet, grundet 2K spraygrunding 2K dækmaling |
60μm 50μm |
110 – 150μm |
C2 iht. DIN 12944 Indendørs installation, udendørs installation beskyttet (fx åben, ikke opvarmet hal) |
3.1 |
Forbehandlet, grundet 2K spraygrunding 2K dækmaling 2K dækmaling |
60μm 50μm 50μm |
160 – 200μm |
C3 iht. DIN 12944 Udendørs installation, by- og industriområder med lav miljøbelastning |
3.2 |
1K dypgrunding 2K EP-grunder 2K spraygrunding 2K dækmaling 2K dækmaling |
50μm 60μm 50μm 50μm |
210 – 250μm |
C4 iht. DIN 12944 Udendørs installation, by- og industriområder med medium miljøbelastning |
3.3 |
1K dypgrunding 2K EP-grunder 2K EP-grunder 2K dækmaling 2K dækmaling |
50μm 50μm 50μm 50μm |
200 – 240μm |
C5 Industri iht. DIN 12944 Udendørs installation, by- og industriområder med høj miljøbelastning, lukning af alle skruehoveder, boringer og spalter |
Z | ud over den valgte maling (undtagen 3.3) lukning | Lukning iht. maling 3.3 | ||
A |
ud over den valgte maling 2K klarlak |
40μm | Antimikrobiel coating | |
22 |
ud over den valgte maling 2K spraygrunding |
60μm | Ekstra behandling ved dårligt dækkende farvenuancer |
Ensartet kvalitet globalt
NORD DRIVESYSTEMS tilbyder globalt er en bred vifte af ensartede farvenuancer som standard samt individuelle specialfarver. Derudover tilbyder, vi individuelle løsninger, der er skræddersyet til dig og passer perfekt ind i virksomhedens design.
Standardfarver:
- RAL 7031 blågrå
- RAL 5010 ensianblå
Specialfarver (option):
- RAL 5009 azurblå
- RAL 6011 resedagrøn
- RAL 7032 kiselgrå
- RAL 7035 lys grå
- RAL 9005 dyb sort
- RAL 996P hvid aluminium
- RAL 7031 blågrå strukturmaling
- RAL 7043 trafikgrå B-strukturmaling
- RAL 7802 lys grå primer
- RAL 9110 hvid primer
Alle specialfarver i henhold til RAL, BS, Munsell, Pantone eller efter farveprøver er inden for 5 arbejdsdage til rådighed efter anmodning mod et tillæg.
Testede malingssystemer til specielle krav
De malingssystemer, der anvendes af NORD, er principielt resistente overfor kemikalier. De blev testet med alle vigtige stoffer, som kan have negative miljøpåvirkninger. Efter fuldstændig tørring af malingsopbygningen er malingssystemerne, der anvendes af NORD, fødevaresikre og opfylder testkriterierne i henhold til NSF/ANSI 51-2009e. Der kræves ingen yderligere lag. Det er muligt at påføre antibakteriel coating på alle malingsopbygninger. Til dette formål påføres til sidst klarlak, der indeholder sølvioner (lagtykkelse ca. 40 µm), hvilket ikke ændrer farvenuancen.
Pulverlakering til decentral drevteknik
Pulverlakering er meget velegnet til elektriske produkter på grund af sine ekstremt robuste og slidstærke egenskaber. De behandlede overflader er slag-, ridse- og slidfast, vejr- og kemikaliebestandige og endnu mere robuste end traditionel NORD-maling. I elektroteknikken er desuden de antistatiske egenskaber af elektrisk ledende pulverbelægninger relevante, hvilket forhindrer statisk opladning af drevteknikken. Den potentielle forstyrrelse elimineres, og sandsynligheden for nedetider minimeres. Også miljøbeskyttelsen bliver i stigende grad tilgodeset, når det drejer sig om overfladebelægning. For eksempel anvendes der ingen opløsningsmidler i pulverlakeringen, men kun tørpulvere, som i ovnen smelter sammen med produktet.