Beskyt miljøet -
med high-solid-maling
Mindre opløsningsmiddel og bedre økonomi
Energieffektivitet som virksomhedsværdi

Vi anvender den nyeste generation af high-solid-maling, hvilket reducerer emissionen af opløsningsmidler betydeligt til under de lovmæssige grænser. Ved at opretholde VOC-balancen yder vi et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelsen. High-solid-maling har et højt faststofindhold på op til 80 %. Med deres lave indhold af opløsningsmidler på kun ca. 20 % belaster de miljøet i langt mindre grad end anden maling. Den high-solid-maling, vi anvender, kombinerer emissionsfordelene ved hydrolakker med funktionaliteten af opløsningsmiddelbaserede belægningsmaterialer. Desuden giver det lavere indhold af opløsningsmidler meget korte tørretider i produktionen – en afgørende fordel i forhold til vandbaseret maling. Underlaget for vandbaseret maling skal desuden rengøres og affedtes med opløsningsmidler inden malingen. Sidst men ikke mindst nyder vores kunder godt af de korte produktions- og leveringstider.
NORD's drevløsninger værdsættes for deres høje energieffektivitet. De samme optimeringsstandarder gælder ligeledes i vores egen produktion.