nsd tupH

Overfladebehandling af aluminiumsprodukter

De nsd tupH behandlede produkter er ideelle til ekstreme miljøforhold og hygiejnekrav.

nsd tupH Sealed Surface Conversion System

Corrosion protection nsdT tupH

NORD DRIVESYSTEMS har nu en løsning på kravene til drevteknologi under ekstreme ydre forhold, og er ligeså korrosionsbestandig som rustfrit stål samt har et fremragende forhold mellem pris og ydelse: I en særlig elektrolytiskproces forædles aluminiumsoverfladen og bliver dermed ekstremt modstandsdygtig. Sammen med en speciel forsegling er overfladen op til 7 gange hårdere end basismaterialet aluminium, og op til 1.000 gange hårdere end maling, hvad der gør det meget slidstærkt. Det giver en enestående korrosionsbeskyttelse, og kan heller ikke skalle af.

nsd tupH til fødevareindustrien

  • Opfylder kravene i FDA Title 21 CFR 175.300
  • Omfattende tests blev udført med en lang række rengøringsmidler

Fordele ved nsd tupH

  • Korrosionsbestandig og forhindrer kontaktkorrosion
  • Glat og rengøringsvenlig overflade
  • Modstandsdygtig mod syrer og baser (hele pH-området)
  • Ingen rustdannelse, selv ved ridser
  • Ingen afskalning
  • Omkostningseffektivt alternativ til rustfrit stål
  • Lettere end rustfrit stål

nsd tupH til ekstreme indsats- og omgivelsesforhold

  • Rengøring med kemikalier (wash-down, hele pH-området)
  • Høj luftfugtighed
  • Offshore og kystområder
  • Føde- og drikkevareindustri
  • Bilvaskeudstyr
  • Mejerier
  • Medicinalindustri
  • Vand- og spildevandsanlæg

Test gennemført på overfladebehandlede aluminiumkomponenter:

  • ASTM D714 blæredannelse
  • ASTM D610-08 korrosion
  • ASTM D1654-08 kradsetest
  • ASTM B117-09 saltsprøjtetest
  • ASTM D3170
  • DIN EN ISO 9227
  • DIN EN ISO 2409

Med nsd tupH Sealed Surface Conversion System

  • Rengøringsvenligt
  • Modstandsdygtigt overfor syrer og baser
  • Korrosionsbestandigt som rustfrit stål
  • Ingen afskalning
  • Ingen rustdannelse
  • Opfylder kravene i FDA Title 21 CFR 175.300

Produkter med nsd tupH

Oversigt over fordelene Maling Nikkel- og nikkel-teflon-belægning Rustfrit stål nsd tupH
Belægninger kan ikke skalle af – – – – ++ ++
Ingen coatning – – – – ++ ++
Korrosionsbestandig + + ++ ++
Omkostninger + + –– +
Vægt ++ ++ –– ++
Tilgængeligt produktspektrum + + –– +
Ensartet overflade – – ++ ++
Varmeledningsevne + + –– +