Produktnyheder

Produktnyheder om mekaniske og elektriske drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

Nye betegnelser for overfladebeskyttelse

Nord tilbyder en bred vifte af overfladebeskyttelse afhængig af anvendelse og miljøforhold.

Disse malinger har fået nye betegnelser- de tekniske egenskaber forbliver uændrede.

NORDAC PRO SK 500P - fleksibel, forbundet, stærk

Den nye NORDAC PRO frekvensomformer serie imponerer med uset højt niveauer af funktionalitet, konnektivitet og modularitet. Kompakt design i bogformat muliggør pladsbesparende installation i styreskabe. Parametriseringen kan udføres uden ekstern strømforsyning. Der findes mange ekstra brugerflader, f.eks.:

  • Integreret industriel Ethernet
  • USB-port
  • SD-kort

MAXXDRIVE® XT - den nye generation af industrielle gearenheder

De nye to-trins keglegear er specielt designet til applikationer, der kræver lave hastighedsforhold ved høje kræfter. Som standard er serien udstyret med et stærkt ribbet UNICASE-hus og en integreret aksial ventilator.

  • Udgangsmoment: 15.000-75.000 Nm
  • Effektområde: 50-1.500 kW
  • 7 størrelser
  • Optimeret husgeometri for at opnå den maksimale termiske grænseeffekt med aksialventilator
  • Lav driftsstøj

Service via NORDCON APP

NORDCON APP, en mobil idriftsætnings- og serviceløsning for alle drev fra NORD, har følgende fordele:

  • Dashboardbaseret visualisering til overvågning og fejldiagnostisering af drev
  • Parametrisering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre
  • Individuelt konfigurerbar oscilloskopfunktion til drevanalyse
  • Backup- og gendannelsesfunktion til enkel håndtering af drev parametre