SK 200E - NORDAC FLEX - frekvensomformer
Fleksibel installation
- Effekt: 0.33 - 30 hp
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
- Væg- eller motormontage
Spænding: | 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V |
---|---|
Styreklemmer: | 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module |
Encoder-interface: | HTL / CANopen |
Funktioner
Fleksibel installation, nem vedligeholdelse. NORDAC FLEX er vores mest fleksible omformer, hvis skalerbarhed gør, at den kan tilpasses ethvert behov. På grund af den omfattende kompatibilitet samt den enkle parameteroverførsel via EEPROM modulet er installation og vedligeholdelse af SK 200E pålidelig og hurtigt gennemført.
- Motormonteret
- Montage uden for styreskabet
- Høj reguleringsnøjagtighed pga. strømvektorregulering
- 4-kvadrant-drift
- Integreret bremseensretter til styring af motorbremsen
- PLC-funktion for drevfunktioner (PLC on Board)
- Strømbesparelsesfunktion for dellastområde
- Drifts- og parametriseringsværktøjer samt enkel parameterstruktur
- Integreret netfilter for overholdelse af EMC-direktivet
- Drift af asynkron- og synkronmotorer
- Styring og closed loop regulering
- POSICON - Integreret positioneringsfunktion og synkronisering
- STO og SS1 – integreret funktionel sikkerhed
- Hejseværksfunktion
- Intralogistik
- Transportteknik generelt
- Emballageindustri
- Fødevareindustri
- Pumpeanlæg
- Busprotokoller
- AS-Interface
- CANopen
- DeviceNet
- PROFIBUS DP
- Ethernet-baserede bussystemer
- POWERLINK
- EtherCAT
- Ethernet/IP
- PROFINET IO
Hurtig adgang
Hamborg Lufthavn
Kuffert på tur i Hamborg Lufthavn
I Hamborgs internationale lufthavn findes flere kilometer båndtransportører. De bruges flittigt ved bagagehåndtering til fletning, indslusning, samling og sortering. Den effektive organisering af opbevaring og transport er altafgørende. Det betyder, at transportsystemernes driftssikkerhed har højeste prioritet og ulykker forebygges ved hjælp af effektiv drevteknologi. NORD har implementere løsninger og opfylder desuden de høje krav, kunden stiller til deres leverandør med hensyn til service og vedligeholdelse
Pallelæsser Symach
Dynamisk palletering
Pallelæssere spiller en central rolle i produktions- og distributionsprocesen. De skal køre problemfrit, så produktionen ikke går i stå, og skal kunne tilpasses fleksibelt til forskellige varer og anvendelser. Energibesparende gearmotorer med decentrale frekvensomformere af serien SK 200E fra NORD overtager i SYMACH-pallelæssere de krævende motion-control-opgaver.