SK 500P - NORDAC PRO - Frequenzumrichter

Fremragende kommunikation - Intelligent - Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 hp
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integreret Ethernet-interface med flere protokoller
  • Multi-indkoder-grænseflader: til drift af flere akser
  • Spændingsfri parametrering via USB-port
Spænding: 1~200-240V / 3~380-480V
Styreklemmer: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Encoder-interface: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Funktioner

NORDAC PRO er en omformer til alle slags drev-applikationer. Selv den grundlæggende version af SK500P giver stor alsidighed. Frekvensomformeren SK530P udvider mulighedderne og kan udvides modulært med SKCU5-modulet for ekstra funktionalitet. Den effektive forbindelse til Ethernet-baserede bussystemer opretter SK550P med en indbygget, integreret Universal Ethernet-funktionalitet. NORDAC PROs fremtidssikret tilgang kan også ses på dens moderne konnektivitet som fx brugen af et SD-hukommelseskort som et lagringsmedie til parametre, firmware og driftsdata samt en USB-forbindelse, der muliggør parametriseringen af omformeren, når der er slukket for strømmen. Den valgfri Bluetooth-forbindelse afrunder de driftsmæssige bekvemmeligheder. Brug af de nyeste komponenter muliggør et meget kompakt design og dermed en pladsbesparende installation i styreskabet uden mellemrum mellem enheder.

  • Universalomformer, der passer til en bred vifte af drevapplikationer
  • Kompakt design i bogformat til pladsbesparende installation i styreskabe (IP20)
  • 2 grundlæggende versioner som maskinomformer og applikationsomformer
  • Funktionerne kan udvides med plug-in-modul SK TU5 og SK CU5-udvidelses kort

  • Integreret Industriel Ethernet-forbindelse, kan indstilles til ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK eller EtherCAT via parametre
  • Parametreringsværktøjet NORDCON kan anvendes via USB-tilslutning, selv når strømmen er slukket (programmering i kassen)
  • SD-kortåbning til lagring/overførsel af parameterdata
  • Høj effektdensitet ved hjælp af de nyeste komponenter, særligt slankt bogformat, kan installeres uden mellemrum
  • Stikbare klemrækker på op til 2,2 kW til forsyning/motor og styring
  • Intuitiv parameterstruktur kompatibel med alle frekvensomformere fra NORD
  • Kan parametriseres via NORDCON eller Bluetooth med APP
  • 4 parametersæt, direkte omstillelige online
  • Motorbremsestyring, med hejsefunktion
  • 4-kvadrant-drift med integreret bremsechopper
  • U/F-kontrol, vektorstyring baseret på strøm åben sløjfe (open loop) og lukket sløjfe (closed loop)
  • Høj præcisionsstyring og høj overbelastningskapacitet til synkron- og asynkronmotorer
  • Encoder-forbindelser via: SIN/COS, incremental, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen muligt.
  • PLC funktion til drevrelaterede funktioner, fx tilstandsovervågning af drevet til forbehandling af procesdata
  • POSICON - Integreret positioneringsfunktion og synkronisering, flying saw funktionalitet
  • Integreret linjefilter
  • STO og SS1 – integreret funktionel sikkerhed

  • Pumper og ventilatorer
  • Intern logistik
  • Generel transportbånd
  • Forarbejdningsindustrien
  • Emballageindustri
  • Generel maskinteknik

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS serial
  • USB