SK 500E - NORDAC PRO - frekvensomformer

Mange anvendelsesmuligheder

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Effekt: 0.33 - 125 hp
  • Beskyttelsesklasse: IP20
Spænding: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Styreklemmer: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder-interface: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Byggestørrelse: 11

Funktioner

NORDAC PRO er omformeren til de fleste drevopgaver. Den tilbyder et stort effektområde og kan udvides efter ønske med hjælp af moduler. Til afledningen af varme anvender denne omformer variable kølings teknologier, som tillader varmeafgivelse uden for styreskabet og kan nemt tilpasses applikationen vha. forskellige tilvalgsmoduler.

  • Drift af synkron- og asynkronmotorer
  • Funktionen kan udvides vha. stikbare betjenings- eller kommunikationsmoduler

  • POSICON - integreret positioneringsfunktion og synkronisering
  • Ekstern bremseensretter kan styre en motorbremse via NORDAC PRO’s potentialfri relæ eller digitaludgange
  • Høj reguleringsnøjagtighed pga. strømvektorregulering
  • PLC-funktion for driftsnære funktioner, f.eks. en tilstandsovervågning af drevet til den for bearbejdelse af procesdata
  • Strømsparefunktion i dellastområdet
  • Drifts- og parametriseringsværktøjer samt enkel parameterstruktur
  • Integreret netfilter for overholdelse af EMC-forskrifterne
  • Styring og closed loop regulering
  • STO og SS1 – integreret funktionel sikkerhed
  • Hejseværksfunktion
  • velegnet til open- eller closed-loop-drift
  • Tilbyder 4-kvadrant-drift

  • Intralogistik
  • Transportteknik generelt
  • Procesindustri
  • Emballageindustri
  • Maskinindustri generelt

  • Bussystemer
  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-baserede bussystemer
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

NORD CON

NORD CON

Hurtig adgang

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

NORD CON

NORD CON

NORD Feldbus Electronic Data Sheets

NORD EPLAN

NORD EPLAN

Fødevareforarbejdning Treif

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH i Oberlahr er en af verdens førende producenter af udstyr og systemer til skæring af fødevarer. Med programmerbare drevfunktioner i henhold til IEC 61131 sørger en frekvensomformer SK 500E for, at skæremaskiner kan dele forskellige fødevarer op i portioner.

Sceneteknik Theater Duisburg

Smidig positionering

Teatret for opera, ballet, drama og koncert fik installeret nyt elektrisk udstyr til drift af maskinerne bag kulisserne. På Theater Duisburg styrer drev-controllerne elektriske motorer. Hver af de over hundrede styreskabe er udstyret med en frekvensomformer af typen SK 535E, der som standard er forsynet med en integreret bremsestyring, bremsechopper og netfilter samt sensorløs strømvektorregulering.

Gondoler GinD

Doseret proces

Góndolas i design, S.L., udvikler og producerer skræddersyede systemer til vedligeholdelse og rengøring af facader. Med innovative gondolsystemer løses mange særlige udfordringer. Drevteknologi fra NORD sørger for, at gondolsystemer til facaderengøring løftes, drejes og placeres helt nøjagtigt. En frekvensomformer af typen SK 500E overtager i denne forbindelse mange forskellige opgaver.

Stros elevatorer

Skræddersyede drevløsninger for stilladselevatorer

Tjekkiske STROS, der fremstiller stilladselevatorer, har kunder i hele verden. NORD drevenheder til stilladselevatorer fra STROS består af tre spiralformede to-trins-keglegearmotorer med eksterne bremsemodstande, som er udstyret med en styreskabsomformer af typen NORDAC SK 500E PRO med hejsefunktion, der regulerer de tre motorer og sikrer blød start og bremsning med stor positionsnøjagtighed.