UNIVERSAL SMI snekkegear
Støjsvage og glatte
- Effekt: 0.16 - 5.0 hp
- Udgangsmoment: 186 - 4,683 lb-in
Byggestørrelse: | 5 |
---|---|
Montageposition: | UNIVERSAL |
Udveksling: | 5.00 - 3,000.00 : 1 |
Funktioner
SMI-snekkegear har en stor effekttæthed og er meget kompakte. De er meget støjsvage selv ved store momenter. Med deres enkle, men effektive design kræver de mindre plads i konstruktionerne end andre geartyper. SMI snekkegear fås i følgende udgaver: Glat overflade, lukket overflade.
- Hul- eller massivt aksel
- Hulaksel-, flange- og fodudførelsel
- Vinkelgear
- Høj overbelastningsevne
- Applikations specifikke versioner
- Rolig og støjsvag drift
- Gearhus af aluminium- lav vægt
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Glat gearhusoverflade til washdown-anvendelser
- Fås med nsd tupH overfladebehandling
- Intralogistik
- Transportteknik