NORDBLOC.1 Keglehjulsgear

Performance og design

  • Effekt: 0.16 - 12.0 hp
  • Udgangsmoment: 440 - 5.841 lb-in
Byggestørrelse: 6
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 3.03:1 - 70:1

Funktioner

2-trins-keglehjulsgearene med optimeret ydelse er et innovativt NORD-design, der er fremstillet af en stærk aluminiumslegering. De nye 2-trins NORDBLOC.1-keglehjulsgear er takket være deres washdown-design særligt velegnet til anvendelse inden for transport- og fødevareindustrien.

  • Massiv og hulaksler (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
  • Standardudførelse: SK 92.1: Fod og B14.flange. Som option B5 flange og momentarm.
  • Standardudførelse: SK93.1: B14-flange. Som option B5 og gevindhuller for fodmontage.
  • Vinkelgear

  • Aluminiumhus- lav vægt
  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Innovativt design muliggør hurtig rengøring og reducerer vægten
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Støjsvag drift
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling
  • Applikations specifikke versioner

  • Intralogistik
  • Emballeringsteknik
  • Transportteknik

Hurtig adgang

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator