UNICASE keglehjulsgear

Stærkt og gennemprøvet

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Effekt: 0.16 - 250 hp
  • Udgangsmoment: 1,593 – 442,500 lb-in
Byggestørrelse: 11
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 8.04 - 13,432.68 : 1

Funktioner

Keglehjulsgearmotorer i det afprøvede unicase princip giver høj driftssikkerhed, minimal vedligeholdelse og lang levetid. UNICASE keglehjulsgear fås i forskellige versioner og gearstørrelser, specielt velegnet til dine applikationer.

  • Massiv og hulaksel (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
  • Hulaksel-, flange- og fodudførelsel
  • Vinkelgear

  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Robust design giver lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger
  • Støbejernshus stor robusthed
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Applikations specifikke versioner

  • Intralogistics
  • Emballeringsteknik
  • Transportteknik
  • Køredrev
  • Teaterdrev

SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1

Hurtig adgang

Gondoler GinD

Doseret proces

Góndolas i design, S.L., udvikler og producerer skræddersyede systemer til vedligeholdelse og rengøring af facader. Med innovative gondolsystemer løses mange særlige udfordringer. Drevteknologi fra NORD sørger for, at gondolsystemer til facaderengøring løftes, drejes og placeres helt nøjagtigt. En frekvensomformer af typen SK 500E overtager i denne forbindelse mange forskellige opgaver.

Stros elevatorer

Skræddersyede drevløsninger for stilladselevatorer

Tjekkiske STROS, der fremstiller stilladselevatorer, har kunder i hele verden. NORD drevenheder til stilladselevatorer fra STROS består af tre spiralformede to-trins-keglegearmotorer med eksterne bremsemodstande, som er udstyret med en styreskabsomformer af typen NORDAC SK 500E PRO med hejsefunktion, der regulerer de tre motorer og sikrer blød start og bremsning med stor positionsnøjagtighed.

Electromech

Drevløsninger til adgangsskakte

Transportteknologispecialisten ElectroMech er den største producent af kransystemer i Indien og tilbyder løsninger til forskellige anvendelser inden for industriel produktion og infrastrukturprojekter. I Pune fremstiller virksomheden en bred vifte af lifter og kraner. Præcist synkroniserede, robuste drev fra NORD i samarbejde med frekvensomformere fra SK 500E serien i styreskabene får udstyret til at sænke og løfte forsyningsplatformene.