MAXXDRIVE Industrigear

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Byggestørrelse:
9
Udgangsmoment:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Effekt:
3.0 - 2.950 hp
Udveksling:
5.54: 1 - 30 000 : 1

NORD industrigear er udviklet efter det velkendte og testede UNICASE koncept. Gearhuset er fremstillet i et stykke, i hvilken alle lejer er integreret. Gearhuset er bearbejdet i en opspænding på de mest moderne CNC maskiner. Unicase konceptet betyder højeste niveau af præcision, stivhed og styrke. Da gearhuset ikke er delt, er der ingen momentbelastede tætningsflader. Unicase konceptet giver mulighed for at forskyde akslerne, hvilket giver et meget kompakt design, samt mulighed for at anvende større rullelejer.

Fordele ved Unicase konceptet:

  • Optimal tæthed
  • Støjsvag
  • Stort moment kapacitet
  • Lang levetid på lejer og tandhjul
  • Lang levetid af smøremiddel
  • Stor pålidelighed
  • Symmetrisk design
  • B14 flange er standard på udgangssiden
  • Samme gearhus størrelse, installationsmål for alle udvekslinger (2 og 3 trins)

Hurtig adgang

Available Software

Produkt-konfigurator

Konfigurer NORD produkter, og send en forespørgsel.

Produkt-konfigurator

Konfigurer NORD produkter, og send en forespørgsel.

Sprog:
Engelsk, Tysk, Tjekkisk, Fransk, Amerikansk
Online:
Start