NORDBLOC.1 Keglehjulsgear

Performance og design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Effekt: 0,16 - 12,0 hp
  • Udgangsmoment: 440 - 5.841 lb-in
Byggestørrelse: 6
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 3,03:1 - 70:1

Funktioner

2-trins-keglehjulsgearene med optimeret ydelse er et innovativt NORD-design, der er fremstillet af en stærk aluminiumslegering. De nye 2-trins NORDBLOC.1-keglehjulsgear er takket være deres washdown-design særligt velegnet til anvendelse inden for transport- og fødevareindustrien.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 keglegear

NYHED: Den nye SK 9x0072.1-serie har et effektområde mellem 0,12 og 1,1 kW og dækker udvekslinger fra 3,03 til 47,67:1. To-trins-keglegear er karakteriseret af høj virkningsgrad kompakt design, første klasses pålidelighed og lang levetid. Det stærke aluminiumhus sikrer maksimal stivhed og holdbarhed ved lav vægt. Desuden giver det modulære design stor fleksibilitet i en lang række af anvendelser på grund af talrige anvendelses- og monteringsmuligheder. Der er to udgaver til rådighed: SK 920072.1 og SK 930072.1. Det mere åbne hus på SK 920072.1 er meget let, men alligevel meget holdbart på grund af sin konstruktion. Denne variant er tilgængelig med en universel fodflangeversion. Med det lukkede hus er SK 930072.1 særligt velegnet til miljøer med strenge krav til hygiejne og renlighed. Yderligere beskyttelse ydes af nsd tupH-overfladebehandlingen, der fås som ekstraudstyr.

  • Massiv og hulaksler (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
  • Standardudførelse: SK 92.1: Fod og B14.flange. Som option B5 flange og momentarm.
  • Standardudførelse: SK93.1: B14-flange. Som option B5 og gevindhuller for fodmontage.
  • Vinkelgear

  • Aluminiumhus- lav vægt
  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Innovativt design muliggør hurtig rengøring og reducerer vægten
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Støjsvag drift
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling
  • Applikations specifikke versioner

  • Intralogistik
  • Emballeringsteknik
  • Transportteknik

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Hurtig adgang

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator