Tandhjulsgearmotorer

Drevet med mange muligheder

På trods af deres høje drejningsmomenter på op til 26.000 Nm er vores tandhjulsgearmotorer meget energieffektive. Drevene er washdown-kompatible og kan fås med et stort antal optioner.

Tandhjulsgearmotorer til mange forskellige behov

NORD-motorer med tandhjulsgear har en høj effekttæthed og et stort antal optioner. Gearene fås i tre serier og mange størrelser til en lang række anvendelsesområder.

Tandhjulsgear fra NORD overbeviser med fremragende egenskaber:

  • Stærk ydelse
    Vores tandhjulsgear har et maksimalt drejningsmoment på 26.000 Nm (som industrigearmotor op til 250.000 Nm).
  • Effektivitet
    Den høje virkningsgrad øger systemets produktivitet.
  • Hygiejne
    Tandhjulsgear fra NORD er washdown-kompatible, takket være deres glatte overflade.
  • Robusthed
    På anmodning behandler vi NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer med korrosionsbeskyttelsen nsd tupH, som modstår aggressive rengøringsmidler."

Altid den rigtige løsning: vores tandhjulsgearmotorer
Ikke to anvendelsesområder er éns. Derfor tilbyder NORD tre forskellige serier af tandhjulsgear. Alle varianter fås både med fod eller flange eller som fod-/flangemodel.

Til den simple anvendelse
Standard-tandhjulsgearmotorer er meget fleksible og af dokumenteret kvalitet. Denne gearmotortype fås hos NORD i seks størrelser som to- eller tre-trins udgaver med drejningsmomenter fra 50 til 700 Nm. Tandhjulene er fremstilles af, indsætningshærdet stål.

Kompakt og effektfuld
Vores BLOCK-tandhjulsgearmotorer er kompakte og har et meget robust støbejernshus. De er udstyret med særligt energieffektive motorer for at arbejde så økonomisk som muligt selv ved et maksimalt drejningsmoment på 26.000 Nm.

Få mere information om vores effektfulde BLOCK-tandhjulsgearmotorer nu!
Få mere at vide

Let at vedligeholde: washdown-kompatible tandhjulsgearmotorer

På NORDBLOC.1-serien har vi lagt stor vægt på en glat overflade, der er let at rengøre. Denne funktion er især vigtig for brugere i hygiejnekritiske industrier som fødevare- eller medicinalindustrien.

Afhængig af gearstørrelse fremstiller vi NORDBLOC.1-tandhjulsgear med et hus i støbt aluminium eller støbejern. På denne måde opnår vi ved hver model den optimale løsning.

Aluminiumhusene i NORDBLOC.1 serien tilbyder naturlig korrosionsbeskyttelse, men på forespørgsel kan vi også tilbyde dem, med den innovative overfladebehandling nsd tupH. I modsætning til konventionel maling kan den ikke skalle af, hvilket er en stor fordel i barske omgivelser.

Læs her hvordan NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer optimerer produktionen hos chokoladeproducenten Zotter i Østrig.
Klik her