Fladgearmotorer

Kompakte og kraftfulde

Fladgearmotorer fra NORD er ideelle til anvendelse overalt, hvor pladsen er trang. De tilbyder et bredt drejningsmomentområde fra 100 til 100.000 Nm.

Relevante produkter:

SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52

Vores fladgearmotorer: Slanke og effektfulde

Fladgearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS kan konfigureres individuelt takket være det fleksible og kompatible modulsystem og er næsten universelt anvendelige.

Overalt i verden anvendes drevene i mange forskellige applikationer, som eksempelvis rørværker, intralogistik, transportører og kraner og er sammen med systemløsningerne fra NORD DRIVESYSTEMS industri 4.0-kompatible!

Hvad kendetegner fladgearmotorer fra NORD?

  • Stærk ydeevne
    Vores fladgearmotorer kan levere drejningsmomenter på mellem 100 og 100.000 Nm (som industrigearmotor op til 282.000 Nm).
  • Effektivitet
    Det ekstremt kompakte design sparer værdifuld plads.
  • Fleksibilitet
    Som ved alle NORD-gearmotorer fås disse også med adaptere til IEC- og NEMA-motorer.

NORD BLOCK-fladgear - et stærkt program

Med 14 forskellige størrelser dækker NORDs fladgearmotorer et momentområde mellem 100 og 100.000 Nm ved effekter fra 0,12 til 200 kW. Sammen med vores frekvensomformere åbner de for en række systemløsninger med den højeste (omkostnings-)effektivitet.

Meget effektive fladgearmotorer

Elektromotorer med fladgear fra NORD arbejder ekstremt effektivt. De udmærker sig ved deres flade design og kan derfor også integreres der, hvor pladsen er meget begrænset.

Fladgearenes fleksibilitet er først og fremmest baseret på det i 1981 af NORD udviklede, kompakte BLOCK-hus, som nu er verdensstandard.

Læs nu, hvilke fordele BLOCK-huskonceptet fra NORD har for dig.
Få mere at vide

Modulprincip giver stor fleksibilitet

I løbet af årtierne har NORD udviklet et unikt koncept, der giver dig mulighed for at få mest muligt ud af så få gearmoduler, som muligt. For vores kunder betyder det høj fleksibilitet kombineret med enorme tidsbesparelser og en betydelig reduktion i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

UNICASE, det optimale koncept ved konstruktionen af gear!

Til enhver opgave har NORD DRIVESYSTEMS en passende BLOCK-fladgearmotor. Med få trin kan du nu med vores produktkonfigurator vælge det fladgear, der svarer til dine ønsker!

Klik her