UNICASE FLADGEAR

Kompakt design

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Effekt: 0.16 - 250 hp
  • Udgangsmoment: 575 - 680 000 lb-in
Byggestørrelse: 15
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 4.03:1 - 6,616.79:1

Funktioner

Fladgearmotorer, der kombineres med skabs- eller decentrale frekvensomformere, tilbyder en bred vifte af systemløsninger med maksimal effektivitet og økonomi til alle slags anlæg. Det anvendte unicase princip sikrer lang levetid og lav vedligeholdelse.

  • Massiv og hulaksel (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
  • Hulaksel-, flange- og fodudførelse samt CEMA transportsnegl version
  • Parallelakselgear

  • Kompakt design- pladsbesparende installation
  • Støbejernshus stor robusthed
  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Støjsvag
  • Robust design giver lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Option: Drywell-model til blandere og omrørere
  • Lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger
  • Applikations specifikke versioner

  • Omrørere
  • Bulkgodstransportører
  • Kraner
  • Transportsnegle
  • Presser
  • Køredrev

Hurtig adgang

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

Pallelæsser Symach

Dynamisk palletering

Pallelæssere spiller en central rolle i produktions- og distributionsprocesen. De skal køre problemfrit, så produktionen ikke går i stå, og skal kunne tilpasses fleksibelt til forskellige varer og anvendelser. Energibesparende gearmotorer med decentrale frekvensomformere af serien SK 200E fra NORD overtager i SYMACH-pallelæssere de krævende motion-control-opgaver.

Electromech

Drevløsninger til adgangsskakte

Transportteknologispecialisten ElectroMech er den største producent af kransystemer i Indien og tilbyder løsninger til forskellige anvendelser inden for industriel produktion og infrastrukturprojekter. I Pune fremstiller virksomheden en bred vifte af lifter og kraner. Præcist synkroniserede, robuste drev fra NORD i samarbejde med frekvensomformere fra SK 500E serien i styreskabene får udstyret til at sænke og løfte forsyningsplatformene.