UNIVERSAL SI-snekkegear

Modulært og fleksibelt

  • Effekt: 0.16 - 5.0 hp
  • Udgangsmoment: 186 - 4,683 lb-in
Byggestørrelse: 5
Montageposition: UNIVERSAL
Udveksling: 5.00 - 3,000.00 : 1

Funktioner

UNIVERSAL SI-snekkegear har en stor effekttæthed og er desuden meget kompakte. De er karakteriseret ved støjsvag momentoverførsel. Med deres enkle, men effektive design kræver de mindre plads i konstruktionerne end andre geartyper.

  • Hul- eller massivt aksel
  • Hulaksel-, flange- og fodudførelsel
  • Vinkelgear

  • Høj overbelastningsevne
  • Applikations specifikke versioner
  • Rolig og støjsvag drift
  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Optionelt: Tandhjulsfortrin 1:10 og dobbeltsnekkegear
  • Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling
  • Applikations specifikke versioner
  • Overdimensionerede udgangslejer for høj belastningskapacitet

  • Intralogistik
  • Transportteknik
  • Aktuatorgear

Hurtig adgang

Fødevareforarbejdning Treif

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH i Oberlahr er en af verdens førende producenter af udstyr og systemer til skæring af fødevarer. Med programmerbare drevfunktioner i henhold til IEC 61131 sørger en frekvensomformer SK 500E for, at skæremaskiner kan dele forskellige fødevarer op i portioner.