Energieffektive drev

Elektriske drevenheders energiforbrug

I industrielle systemer står elektriske drevenheder for mellem 30 % og 40 % af al genereret elektrisk energi. Optimering af effektiviteten for hele drevsystemet inklusive systemet/processen er en betydelig faktor - potentialet ligger typisk mellem 30 % og 60 %.

Yderligere oplysninger finder du her:

Nordbloc.1 keglegearmotorer

- Innovativt NORD design i højstyrke-aluminiumslegering- Særligt velegnede til transportbånd og i fødevareindustrien
- Yderst effektive, med kompakt design, driftssikkerhed i top og lang levetid

IE5+ synkronmotorer

- Energieffektivitetens højeste niveau: IE5+- Kompakt og hygiejnisk design- Konstant høj effektivitet over hele justeringsområdet

Nordac Flex - SK 200E

- Fleksibel installation, nem og hurtig service- Skræddersyet til alle slags kundebehov ved hjælp af skalerbare funktioner- Nem overførsel af parametre via EEPROM-hukommelse