MAXXDRIVE XT retvinklede gearenhed

Industriel gearenhed

  • Effekt: 60 - 2.000 hp
  • Udgangsmoment: 132.000 - 660.000 lb-in
  • Præcisionsfremstillet udelt højstyrkehus
  • Optimeret husgeometri for at opnå den maksimale termiske grænseeffekt med aksialventilator
  • Lav driftsstøj
Byggestørrelse: 7
Montageposition: M1/M3
Udveksling: 6,3 - 22,4:1

Funktioner

Den retvinklede version af industrigearet MAXXDRIVE er fremstillet i overensstemmelse med det gennemprøvede UNICASE-princip og fås i flere størrelser. Meget høje termiske grænseeffekter opnås ved hjælp af et stærkt ribbet design samt aksiale ventilatorer. Store centerafstande og rullelejer øger komponenternes belastningskapacitet og levetid.

Vi har overtaget mange funktioner fra vores velafprøvede, modulopbyggede industrielle gearenheder, så leveringstiderne svarer til dem for vores standardgearenheder. Vi tilbyder korte planlægnings- og leveringstider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke anvendelseskrav samt den optimerede lagerføring af komponenter

  • Robuste rullelejer med lang levetid
  • Versioner med effektiv ventilatorkøling
  • En bred vifte af mulige motortilbehør
  • Levering af færdige løsninger med kobling, bremser, overvågning osv. er mulig
  • Påsatte, let tilgængelige tilbageløbsspærre til det enkle skift af omdrejningsretningen
  • Afprøvet udelt UNICASE-hus

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækage
  • Lav støjemission på grund af højpræcisionskeglegear
  • Effektiv ventilatorkøling ved hjælp af optimeret blæser og luftstrøm
  • Højt drejningsmoment
  • Øget smøremiddellevetid minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • Spejlbilledinstallation mulig, hvilket reducerer antallet af reservegearenheder
  • Indgangs- og udgangsaksler kan tilpasses kundernes mål.
  • Lang levetid
  • Stor driftssikkerhed
  • Høj præcision

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217