2-trins keglegear

Høj belastningskapacitet og lang levetid

MAXXDRIVE keglegear er ideelle til alle Heavy Duty applikationer hvor et kompakt vinkelgear ønskes.

MAXXDRIVE® XT to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Optimeret husgeometri og luftstrøm for maksimal termisk ydeevne med aksialventilator
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE® to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

2-trins keglegear fra NORD

Høj ydeevne selv under vanskelige forhold

Høj belastbarhed, højt drejningsmoment og lavt støjniveau: Det er MAXXDRIVE 2-trins keglegear fra NORD. Med udgangsmomenter på op til 260.000 Nm og effekter på op til 4.000 kW, klarer gearene de fleste heavy-duty applikationer - f.eks. i båndtransportører, blandere, rørværker, ekstrudere, tromler eller møller.

Vores MAXXDRIVE keglegear fås både som 2-, 3- og 4-trins udgaver. Tandhjulene er lavet af stållegeringer af høj kvalitet og er indsætningshærdet.

Hvorfor MAXXDRIVE keglegear?

  • Ydeevne
    Gearene leveres med udgangsmomenter op til 260.000 Nm og motoreffekter op til 4.000 kW.
  • Fleksibilitet
    Vores industrikeglegear kan bekvemt monteres på alle seks sider.
  • Levetid
    På grund af vores UNICASE-design kan vi anvende store rullelejer, hvilket garanterer gearenes lange levetid.

To-trins-keglegear fra NORD kan klare en hel del
Takket være vores UNICASE-design, der er blevet til en global standard, har vores to-trins-keglegear en høj tilladelig aksial og radial belastbarhed, så de optimalt kan optage de eksterne kræfter under, der opstår under drift. Desuden kendetegnes fordelene ved UNICASE-designet blandt andet ved lydsvage drift."

Vil du gerne vide mere om vores industrikeglegear?

Klik her

Større rullelejer - længere levetid
Da vi anvender den gennemprøvede UNICASE-gearhus konstruktion til vores to-trins-keglegear, kan vi anvende relativt store rullelejer. Disse lejer har en langt længere levetid end mindre versioner. En anden grund til gearenes lange levetid er den præcise bearbejdning af det udelte UNICASE gearhus der muliggør en præcis montage af tandhjul og aksler.