Tandhjulsgear

Driftssikker med højt drejningsmoment

MAXXDRIVE tandhjulsgear fra NORD leverer hver dag høj ydeevne til heavy-duty-applikationer som f.eks. rørværker, blandere, tromler eller knusere.

MAXXDRIVE tandhjulsgear

Industrigear
  • Effekt: 50 – 2000 hp
  • Udgangsmoment: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag kørsel

Tandhjulsgear fra NORD

Vores industritandhjulsgear anvendes overalt, hvor der kræves høje drejningsmomenter. Dette var f.eks. tilfældet i en marokkansk fosfatmine: Her skulle der transporteres fosfatmalm med en vægt på flere hundrede tons over et to kilometer langt transportbånd fra minen til den videre behandling.

Kunden valgte NORDs MAXXDRIVE tandhjulsgear til at drive båndet med, fordi de tilbyder udgangsdrejningsmomenter på op til 250.000 Nm og en effekt på op til 4.000 kW. På grund af integrationen i det gennemprøvede BLOCK-hus har gearene også en høj aksial og radial belastningsevne. Tandhjulgearene kan derfor klare de hårde driftsforhold uden problemer.

Hvad er fordelene ved MAXXDRIVE tandhjulsgearene?

  • Ydeevne
    På grund af deres høje drejningsmomenter er MAXXDRIVE-industrigear ideelle til heavy-duty-applikationer.
  • Levetid
    Store rullelejer og den nøjagtige parallelitet af aksler og tandhjul sikrer gearenes lange levetid.
  • Fleksibilitet
    Tandhjulsgearene kan kombineres med alle elektromotorer i NORD-serien.
  • Nem installation
    Brugere har mange muligheder af udgangsflanger til montering (som standard: flange B14).

Vores industritandhjulsgear: maksimal fleksibilitet
Når du anvender tandhjulsgear fra NORD, behøver du ikke at tilpasse din applikation. I stedet for tilpasser vores gear sig din drevopgave.

For at give dig så meget fleksibilitet som muligt ved installationen af vores produkter, tilbyder vi blandt andet forskellige aksel- og flangemodeller. Integrationen af gearene i dit anlæg lettes desuden af seks monteringsflader, der dækker de forskellige monteringspositioner.

Tandhjulsgear fra NORD egner sig på grund af deres enorme ydeevne og fleksibilitet til anvendelse i mange anlæg som f.eks. rørværker, elevatorer, ekstrudere, blandere, møller, tromler eller knusere.

Læs mere om fordelene ved industrigear fra NORD her.
Få mere at vide