Eksplosionsbeskyttede motorer

Optimal sikkerhed

Eksplosionssikre motorer fra NORD DRIVESYSTEMS har en effekt fra 0,12 til 30 kW og opfylder alle krav i det strenge europæiske ATEX-direktiv.

Eksplosionssikrede motorer

I eksplosionsfarlige omgivelser skal systemer og komponenter overholde de pågældende nationale specifikationer for operatørlandet. Inden for EU er dette direktivet 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS har årtiers erfaring inden for beskyttelse mod gas- og støveksplosioner og tilbyder især for disse anvendelsesområder særdeles robuste elektromotorer med effekter fra 0,12 til 200 kW.

Ud over disse Ex-krav opfylder disse motorer naturligvis også krav, der ikke er specificeret i reglerne for eksplosionsbeskyttelse, som f.eks. økodesign-, EMC- og RoHS-direktiverne.

Ud over motorer til det europæiske marked tilbyder NORD DRIVESYSTEMS også Ex-motorer til mange andre regioner i verden, såsom Rusland, USA eller i henhold til IEC Ex-standarden.

Disse motorer har omfattende eksplosionsbeskyttelse og er specielt designet til anvendelse i eksplosionsfarlige støv- eller gasatmosfærer. Vores eksplosionssikrede motorer findes i en bred vifte af anvendelsesområder, som f.eks som drev til pumper, rørværker eller elevatorer.

Ex-beskyttede motorer fra NORD: en sikker ting

  • Robusthed
    Vores eksplosionssikre elektromotorer kan anvendes i støvatmosfærer i kategorierne 2D eller 3D (zonerne 21 og 22) og i gasatmosfærer i kategorierne 2G eller 3G (zonerne 1 og 2).
  • Kvalitet
    NORD DRIVESYSTEMS arbejder meget tæt sammen med Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og DEKRA EXAM GmbH for at holde kvaliteten af produktion, kontrol og produkter på højeste niveau. Alle motorer i kategori 2 har en typeafprøvningsattest.
  • Knowhow
    NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring med gas- og støveksplosionsbeskyttelse og har i over ti år fremstillet eksplosionssikre motorer, der opfylder de højeste standarder.

Drev med støveksplosionsbeskyttelse

Hvad enten det er i kornmøller, fødevareindustrien eller medicinalindustrien: I alle disse anvendelsesområder kan der opstå eksplosive, støvholdige miljøer. For sikkert at forhindre brand eller eksplosioner opfylder disse motorer kravene i Europa Euro-standarden EN 60.079-31 og antændelsesbeskyttelsestypen tD.

Få mere information om fordelene ved vores elektromotorer med støv eksplosionsbeskyttelse.

Flere oplysninger

Ex-beskyttede motorer til gasholdige atmosfærer

Effektiv eksplosionsbeskyttelse er også obligatorisk for drevsystemer i omgivelser med eventuelt eksplosionsfarlige gasatmosfærer. NORD fremstiller derfor eksplosionssikre motorer specielt til dette anvendelsesområde, som overholder de strenge regler i EU-direktiv 2014/34/EU. Vi tilbyder disse drev i beskyttelsestyperne "øget sikkerhed" (e), "tryksikker kapsling" (d/de) og "ikke gnistdannende" (r) i den for disse motorer høje energiklasse IE2.

For områder, hvor både støv- og gasatmosfærer kan forekomme, leverer vi gerne på forespørgsel drev med kombineret beskyttelse.