Synkronmotorer IE5+

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effektområder: 0,35 - 1,1 kW (0,5 - 1,5 hk)
  • Fås også med nsd tupH og IP69K
  • Globale godkendelser og tilladelser
  • Montajes flexibles: montaje directo, NEMA, IEC
  • Effektivitetsklasse IE5+

Funktioner

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt. Den nye generation af synkronmotorer NORD IE5+ fremstilles internt til brug i intralogistik såvel som i føde- og drikkevareindustrien. Vores motorer forener et kompakt og hygiejnisk design på meget lille plads og sikrer således høj korrosionsbestandighed og let rengøring. Den permanente magnetsynkronmotor (PMSM) fås både som nsd tupH- eller IP69K-version. Den motorintegrerede indkoder er standard, mens en integreret mekanisk bremse fås som ekstraudstyr. Anvendelsen af denne motor fører til færre versioner og lavere driftsomkostninger. Den er kompatibel med alle gear og frekvensomformere fra NORD-modulsystemet.

Fås fra 2. kvartal/2020