Polomkobbelbare motorer

Asynkron-motorer

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Effekt: 0.12 – 22.8 hp
  • Virkningsgradsklasser: IE1
  • Globale godkendelser

Funktioner

NORD's polomkobbelbare motorer tillader drift med to eller flere hastigheder. Kortslutningsmotorer i denne serie er et økonomisk alternativ, hvor der ikke er brug for en trinløs hastighedsændring vha. en omformer. De fås i følgende versioner: 4-2-polet, 8-2-polet og 8-4-polet.

Polomkobbelbare motorer har den fordel, at de kun har én vikling til driften med to hastigheder. NORD leverer disse med følgende optioner (udvalg):

  • Bremse (BRE +), dobbeltbremse (DBR +), Fremmedventilation (F), Inkrementalencoder (IG)
  • Motorbeskyttelse: Termistorer (TF),
  • Termostat (TW), Stilstandsvarme (SH)
  • Motortilslutning: Motorstik (MS)