Enfasetmotorer

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Effekt:
0.16 - 2 hp

Enfasetmotorerne er udstyret med start- og/eller driftskondensatorer eller er forsynet med et Steinmetz kredsløb som en billig løsning ved enkle krav. NORD enfasetmotorer kan anvendes på 50 Hz eller 60 Hz netforsyning med 115 V eller 230 V og understøtter det brede spændingsområde (220 V til 240 V). Som alternativ kan anvendes versioner med påsat omformer på forsyningsledninger med enkelt fase.

NORD udvikler sine egne motorer og leverer dem til alle større markeder over hele verdenen. Vores egne udviklinger sikrer en høj standard af uafhængighed fra eksterne leverandører og forsyner derfor vores kunder med den afgørende fordel ved korte og yderst pålidelige leveringstider.

Hurtig adgang