Energibesparende motorer

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Effekt:

NORD opfylder alle de aktuelle regulativer mht. effektivitet og leverer et stort udvalg af energibesparende motorer til det internationale marked, som kan reducere driftsomkostningerne betragteligt. Ud over at reducere energiforbruget udmærker alle NORDs energieffektive motorer sig ved en konstruktion med stor holdbarhed og lav vedligeholdelse.

Serien er konstrueret, så motorernes udvendige dimensioner i de fleste tilfælde forbliver uændret, selv om der sker en ændring mod en højere energieffektivitetsklasse. Som regel er der ikke behov for at planlægge nogen mekaniske ændringer.

De effektive NORD motorer fås til 50 Hz og 60 Hz forsyningsnet til brug i en lang række regioner over hele verdenen.

IE4 motors achieve:

  • The extremely high efficiency levels required for class IE4 through the use of a synchronous motor with permanent magnets (Permanent Magnet Synchronous Motor - PSM)
  • An excellent torque / speed curve thanks to this technology
  • Excellent dynamic characteristics
  • Very high efficiency, even in the partial load range, in combination with NORD frequency inverters

IE4 motors are available with powers of 1.1 to 5.5 kW.

Hurtig adgang