Energibesparende motorer

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Effekt:
0,16 - 250 hp

Her kan du konfigurere dit drev

Produkt-konfigurator

NORD overholder alle de aktuelle regulativer mht. effektivitet og leverer et stort sortiment af energibesparende motorer til det internationale marked, som kan reducere driftsomkostningerne betragteligt. Ud over et reduceret energiforbrug udmærker alle NORDs energieffektive motorer sig ved at have en konstruktion med stor holdbarhed og lav vedligeholdelse.

Serien er konstrueret, så motorernes udvendige dimensioner i de fleste tilfælde forbliver uændret, selv om der sker en ændring mod en højere energieffektivitetsklasse. Som regel er der ikke behov for at planlægge nogen mekaniske ændringer.

De effektive NORD motorer fås til 50 Hz og 60 Hz forsyningsnet til brug i en lang række regioner over hele verdenen.

IE2 motorer tilbyder:

• Høj termisk reserve der opfylder effektivitetsstandarderne og giver høje sikkerhedsniveauer i forbindelse med dimensioneringen af drivenhederne.

• Reducerede driftsomkostninger

• Stor overbelastningskapacitet

• Mindre spildvarme på grund af lave varmetab

• Øget start- og maksimalmoment

IE2 systemer kan normalt fås til et bredt spændingsområde. Brugen af EI2 motorer i kombination med frekvensomformere vil stadig være tilladt i de kommende år.

IE3 motorer tilbyder derudover:

• Endnu bedre effektivitet

• Ekstra termiske reserver

• Endnu større reduktion i driftsomkostningerne

• Endnu større overbelastningskapacitet

IE3 motorerne kan fås med effekt gældende fra 0,12 til 55 kW.

NORD udvikler sine egne motorer og leverer dem til alle større markeder over hele verdenen. Vores egne udviklinger sikrer et højt niveau af uafhængighed fra eksterne leverandører og forsyner derfor vores kunder med den afgørende fordel ved korte og yderst pålidelige leveringstider. NORD motorer passer optimalt til gearenheder og frekvensomformere fra vores egen produktion og kan fås med et ualmindeligt stort sortiment af ekstraudstyr.

Hurtig adgang