Drevløsninger

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder et bredt udvalg af gearmotorer , elektromotorer og komponenter til drevelektronik i forskellige størrelser og modeller.

Gearmotorer

Four geared NORD motor drives

NORD producerer tre gearmotorserier med høje udgangsmomenter og høj virkningsgrad til forskellige anvendelser i flere end 100 brancher.

Elektromotorer

Elektromotorer fra NORD er yderst effektive, yderst robuste og kan kombineres med alle vores gear. Din fordel: maksimal fleksibilitet!

Drevelektronik

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 


Meget effektiv drevteknik fra NORD Drivesystems

Intelligente drevløsninger med flest mulige anvendelsesmuligheder: Det er, hvad NORD har stået for i over 50 år. På verdensplan er vi i dag blandt branchens førende - et resultat af moderne egen produktion helt ned til den sidste detalje, komplet kvalitetskontrol og klar kundeorientering.

Perfekt tilpassede individuelle komponenter sikrer nøjagtig montage, fleksibilitet og lang levetid i vores gearløsninger. Drag fordel af et komplet udvalg af drevteknik, der omfatter gear, elektromotorer, industrigear, frekvensomformere og motorstartere til centraliseret og decentraliseret drevstyring.

Hvad er det særlige ved drevløsninger fra NORD?

  • Effektivitet
    Takket være de energieffektive asynkron- og synkronmotorer op til IE4 kan driftsomkostningerne reduceres betydeligt.
  • Kvalitet
    Højkvalitetsmaterialer samt vores strenge kvalitetsstyring og globalt ensartede produktionsstandarder sikrer lav slitage og lang levetid.
  • Robusthed
    Til brug i barske miljøer tilbyder vi også vores drevsystemer, korrosionsbeskyttet med overfladebehandling.
  • Optimale processer
    Vi anvender de nyeste produktionssystemer og produktionsteknologier for at sikre en høj kvalitetsstandard (KAIZEN, 5S, visual management, shop floor management, quality circles).
  • Kundeorientering
    Vi fremstiller selv alle mekaniske og elektroniske komponenter for vores drevsystemer og kan derfor reagere hurtigt og fleksibelt på kundernes ønsker.
  • Hurtig og rettidig levering
    Vi arbejder konstant på at optimere vores globale logistikkæde.

Gearmotorer
Det af os udviklede, kompakte UNICASE gearhus er i dag industristandarden over hele verden og er meget pladsbesparende.

Få mere at vide om vores gearmotorer!
Til gearmotorerne

Industrigear
Optimeret geometri, robust konstruktion og præcis akselparallelitet muliggør anvendelsen ved krævende applikationer med store udgangsmomenter.

Se selv!
Til industrigearene

Elektromotorer
NORD tilbyder et stort udvalg af elektromotorer fra egen produktion - f.eks. enfasede motorer, energieffektive motorer og glatmotorer.

Find det rigtige drev til din applikation!
Til elektromotorerne

Elektronisk drevteknologi
Vores drevelektronik dækker et stort effektområde og kan udvides på funktionssiden - hvilket opfylder mange forskellige behov.

Se fordelene ved vores drevelektronik i videoen nu!
Til den elektroniske drevteknologi

For høj ydeevne: Gearmotorer fra NORD
NORD fremstiller et stort antal gearmotorer til en lang række anvendelsesområder. For eksempel tilbyder vores tandhjulsgearmotorer et modulært, fleksibelt design og er anbragt i et kraftigt, præcisionsfremstillet udelt gearhus.

Fladgearmotorerne har en kortere byggelængde på grund af den parallelle akselforskydning og kan som hulaksel udgave monteres direkte på drivakslen. Med kegle- og snekkegear spares masser af plads, idet motorakslen og drivakslen er anbragt i en vinkel på 90 ° i forhold til hinanden. Vores keglegear kan ligeledes udstyres med en tilbageløbsspærre.
Få mere information om gearmotorerne fra NORD

For større produktivitet: energieffektive elmotorer fra NORD
Det er vigtigt for os at spare på ressourcerne. Derfor opfylder og overgår vores elektromotorer alle globale mindstekrav til virkningsgraden. Disse motorer egner sig til anvendelse i 50 og 60 Hz-netværk verden over. Derudover leverer NORD glatmotorer, der er lette at rengøre, enfasede motorer og motorer til heavy-duty-brug.

For bedste performance: Drevelektronik fra NORD
Vi sikrer optimal styring af dit drev med frekvensomformere til montering enten i styreskabe eller til decentral brug direkte på motoren. Vores frekvensomformere tilbydes i et stort effektområde, skalerbare funktioner og høj præcisionsstyring.

Vil du gerne vide mere om vores drevelektronik?
Klik her

For maksimal sikkerhed: ATEX-udførelser
Alle motorer fremstilles efter individuelle krav også i en eksplosionssikker version (Zones 1,2, 21 og 22).

Toldtariffnumre:
Her finder du listen over NORDs toldnumre