Smart standard drev

med servodynamik og præcision

Servodynamik

Sammen med effektiv elektronik og logik kan standard asynkronmotorer i de nuværende effektivitetsklasser IE2 og IE3 samt permanente magnet synkronmotorer op til IE4, udføre ekstremt smidige bevægelsessekvenser. NORD DRIVESYSTEMS implementerer yderst præcise positioneringsopgaver, sikkerhedssystemer samt funktioner såsom synkron drift, koordineret multifunktionsdrift, viklingsberegnere og flyvende sav med regulatorer til motor- eller vægmontering eller installation i styreskabe.

Omkostningerne ved disse løsninger er betydeligt lavere end for konventionelle servodrev, fordi systemkomponenterne ikke kun er billigere i anskaffelsen, der er også et langt bredere udvalg, og der findes f.eks. inden for gearsegmentet bedre projekteringsmuligheder, der svarer til kravene. Frekvensomformerne er udstyret med en mikroprocessor i realtid (cyklustid 10 ms), der understøtter fri programmering af drevrelaterede funktioner i henhold til IEC 61131 og dermed kan lette systemstyringen (PLC). En overbelastningsreserve på 200 % garanterer høj driftssikkerhed, f.eks. Inden for kran- og løfteteknikken. Selv uden encoder sikrer den feltorienterede styring en meget høj hastighedskvalitet med skiftende belastninger og ved hastigheder fra næsten nul til nominel motorhastighed. Derudover er der høje drejningsmomenter til rådighed under opstart. Desuden er der mulighed for hurtig tilbageføring af hastigheden. Omformerseriens topmodel, SK 540E, til installation i styreskabet giver mulighed for tilslutning af mange gængse giversystemer (SSI, BISS, EnDat profil 2.1, Hiperface) via en integreret universalgiver-grænseflade. Decentraliseret styringsteknologi dækker effektområdet op til 22 kW, kontrolskabsenhederne op til 160 kW. NORD fremstiller de kraftfulde mekatroniske drevsystemer komplet med gearmotorer, styreelektronik og funktioner i egen produktion.