Løsningen for intralogistik og lufthavne

Energieffektiv, standardiseret, servicevenlig

LogiDrive_Variantenreduzierung

  • M12-stik til digitale indgange Forbindelse af sensorer tæt på drevet. Dets status videregives af omformeren til den overordnede styring.
  • Reparationsafbryder Dens status videregives af omformeren til den overordnede styring.
  • Nøglekontakt (auto / lokal) auto: Betjening med PLC'en via bus lokalt: Indstilling med betjening direkte på omformeren.
  • Nulstillingsknap med advarselslampe Advarsel og reset M12-stik til bus (her ASI) bustilslutning, andre bussystemer mulige.
  • Intern bremsemodstand
  • Ekstern 24 V-strømforsyning Til strømforsyning af styrekort Dette giver samme potentiale for alle drev. Drevene kan også uden 400 V-netspænding aktiveres via bussen, fordi styrekortet forbliver aktivt ved 24 V DC.
  • Decentral montering Monteret på motor eller separat. Omformer kan tilsluttes
  • EEPROM kan tilsluttes Hvis service er påkrævet, kan dataene overføres.

Bus_communication
P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0 – 565 min-1 20 – 130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 min-1 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 min-1 45 – 260 Nm
Størrelse Gear Motorer Frekvensomformer
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1100 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Størrelse Ø hulaksel [mm] Ø hulaksel [mm]
LDB1100 30 35
LDB1100 30 35
LDB2200 30 35

IE4-drevet - energieffektivt

Anvendelsen af IE4-synkronmotorer minimerer de samlede omkostninger i løbet af levetiden. Den nye NORD-IE4-motor opnår en langt højere effekt og tjener dermed sin oprindelige kostpris hjem flere gange.

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz
IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

ENERGIEFFEKTIVT

  • Overholder de højeste effektivitetsforskrifter
  • Reducerer klart omkostningerne i henhold til TCO
  • Høj effektivitet også ved lavere moment og lav hastighed takket være IE4-teknologien

VARIANTREDUCERING

  • Standardisering af gearmotor-varianter, skræddersyet til intralogistik- og lufthavnsteknologi
  • Easy Engineering
  • Easy Selection
  • Stort hastighedsområde ved hjælp af omformerteknologi

SLET AT SERVICERE OG VEDLIGEHOLDE

Væsentlig reduktion af reservedelslageret i projektet

  • Servicevenlig plug-and-play-teknologi
  • Kompakt og pladsbesparende design
  • 25 % vægtreduktion på grund af "letvægts"-huse i aluminium
  • Individuel udskiftning af komponenter muligt

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

  • NORD DRIVESYSTEMS er repræsenteret i 52 lande verden over
  • Globalt netværk for fremstilling, montering, service og salg