Prædiktiv vedligeholdelse

Prædiktiv vedligeholdelse

Tilstandsovervågning uden ekstra sensorer, tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse ved hjælp af "virtuelle sensorer".

industrie_40_predictive_maintenance

Omformeren indsamler drevsystemets procesdata og beregner tidspunktet for vedligeholdelse med en algoritme, som tager højde for produktdata og erfaringsværdier. Den er baseret på den fieldbus-neutrale referencearkitektur for tilstandsovervågning i fabrikautomationen ifølge VDMA 24582. Disse software-diagnosefunktioner er en særlig effektiv løsning, som også er velegnet til mindre drevstørrelser.

Målsætning

  • Tilstandsorienteret vedligeholdelse
  • Planlægning med faktiske procesdata
  • Reducering af service- og materialeomkostninger
  • Længere levetid for komponenter og maskine"

Løsning

  • Tilstandsovervågning uden ekstra sensorer

Tilstandsovervågning og forbyggende vedligeholdelse ved hjælp af "virtuelle sensorer”

  • Virtuelle sensorer er en integreret del af frekvensomformere fra NORD. De evaluerer procesdata såsom strømforbrug, koblingsfrekvenser og belastningsintervaller for at sammenligne dem med drevkapaciteten. Ud fra dem beregner systemet det næste optimale servicetidspunkt.
  • De nyeste sensorer, som fx temperatur- og olieanalysesensorer, forbedrer serviceplanlægningen yderligere.
  • Vedligeholdelsen bliver mere forudsigelig
  • Anlæggets nedetider minimeres
  • Identifikation af produkter med stregkode eller RFID-chip nedbringer servicetiden"

Omfattende laboratorietests viser realistiske resultater.