PUMPER

EFFEKTIVE OG INTELLIGENTE LØSNINGER
INDEN FOR OMRÅDET PUMPETEKNIK

Intelligente pumper behøver intelligente gear. NORD tilbyder gearløsninger, som helt igennem ophæver modsætningerne mellem specifikke krav og ønsket om standardisering inden for pumpeteknik.

process data pump drive

EFFEKTIV - INTELLIGENT - EKSPLOSIONSBESKYTTET

Kapselpumper med NORD tandhjulsgear på den centrale losseplads i Hannover

Pumper med NORD gear

Hvor der skal pumpes materialer med meget høj eller særlig lav viskositet, skal pumperne og deres drivaggregater kunne præstere det yderste. Afhængig af pumpetypen, det nødvendige omdrejningstal og drejningsmoment kan der være tale om anvendelse af forskellige geartyper. Lige fra enkle gearmotorer uden regulering af omdrejningstal og derved fremført mængde til gearmotorer med kompleks digital styring.

Eksplosionsbeskyttede gear

Universalpumper i kraft af NORD Frekvensomformere

Ved at regulere pumpe gearene med NORD frekvensomformere er det muligt med enkle parameter ændringer at vælge forskellige pumpe karakteristika. Parameter specifikationerne lagres direkte i omformeren, så pumperne lader sig tilpasse bl.a. til forskellige medier, fremføringsmængder eller proceskrav. Ved specielle reguleringer for pumper – f.eks. ved trykregulering – overtager omformeren alle funktioner: f.eks. registrering af måleværdier, PID-regulering og styring af omdrejningstal. Til praktisk taget alle kendte bus-systemer tilbyder NORD moduler, som let kan monteres i omformeren.

Optimal mekanisk integration

Med er bredt program af tandhjuls-, flad-, keglehjuls- og snekkegear – kombineret med passende asynkronmotorer – tilbyder NORD effektive komponenter med henblik på en optimal mekanisk integration. NORD kan ligeledes tilbyde gear løsninger med eksempelvis specielle udgangsaksler med tværboring, flangegear med glat aksel, specielle lejer, afstemt efter pumpeproducentens behov.