NORD CON

Version 2.6

Denne software kan nu anvendes på Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 og 10

  • Download nedenstående fil, og unzip filen ved hjælp af Winzip eller et andet, tilsvarende program.
  • Kør installationsprogrammet fra mappen DISK1, og følg anvisningerne.

Download

NORD CON 2.6 download (ca. 32 MB)

Denne version of NORD CON tillader parametrering af frekvensomformerne SK 200E (f.eks. SK 205E, SK 215E osv.), SK 300E, SK 500E (f.eks. SK 500E, SK 510E, SK 515E osv.), SK 700E, og parametrering af SK 200E-interfase (CU4, TU4).

Nye funktioner:

  • Simultan visning og redigering af flere parametersæt
  • Ny,optimeret brugerflade
  • Sammenligning af parametersæt
  • Udvidet makrogenerator

Alle funktionerne kan anvendes på Windows 2000, XP, Vista 7, 8, og 10.

Systemkrav:

IBM- eller kompatibel pc, Pentium el. lign. processor, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 75 MB fri harddisk, super VGA graphic (800x600), mus.

Ansvarsfraskrivelse

NORD fraskriver sig ansvaret i forbindelse med installation samt brug af software. Beregninger med mere er kun retningsgivende.