Guía sobre aplicaciones AG 0101

PMSM: optimización de accionamientos

A continuación encontrará información sobre otra guía sobre aplicaciones relativa al tema optimización de accionamientos. La guía sobre aplicaciones AG 0101 describe el procedimiento para la puesta en marcha y optimización de los diferentes reguladores con motores síncronos (PMSM / IPMSM) en marcha en el variador de frecuencia.

Application_Guide_AG_0101_EN

La presente guía sobre aplicaciones describe el procedimiento para la puesta en servicio de los datos de motor específicos del accionamiento y el ajuste de

  • el regulador de corriente
  • el regulador de velocidad
  • el regulador de posición

para una optimización del rendimiento energético de los accionamientos y para conseguir ciclos de avance dinámicos. Las sencillas instrucciones describen como receta de cocina el proceso para determinar los valores de ajuste ideales para poder aprovechar todo el potencial de los accionamientos NORD. Solo se tiene en cuenta el modo CFC closed-loop, es decir, lazo de control cerrado con retorno por encoder denominado actualmente "modo servo" en el accionamiento NORD, el cual ofrece las siguientes ventajas en comparación con el funcionamiento VFC open-loop:

  • Pares elevados – rigidez
  • Máximo par con rotor parado
  • Gran precisión de velocidad
  • Posibilidad de tiempos de regulación breves

En los variadores de frecuencia descentralizados del tipo SK 2xxE, así como en la variante para armario de distribución del tipo SK 5xxE, se han implementado de serie estas funciones de regulación. El documento Guía sobre aplicaciones AG 0101 ha sido redactado para motores de Getriebebau NORD de la clase de rendimiento IE4 y está disponible en alemán e inglés.

Descargar guía sobre aplicaciones en PDF

Ya puede descargarse la guía sobre aplicaciones AG 0101 para la optimización de los accionamientos de motores síncronos (PMSM / IPMSM) .

Asimismo, en la información técnica / ficha de datos TI 80_0010 encontrará más información sobre la Directiva sobre proyección y puesta en servicio de los motores IE4 (IPMSM) fabricados por NORD y utilizados en el variador de frecuencia.