NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the world’s leading manufacturers of drive technology – for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube NORD DRIVESYSTEMS Twitter NORD DRIVESYSTEMS LinkedIn NORD DRIVESYSTEMS

25 años de NORD República Checa

2019-07-08

Hace un cuarto de siglo, NORD DRIVESYSTEMS fundó una filial en República Checa. La empresa es actualmente uno de los mayores proveedores de tecnología de accionamiento de este país de Europa Oriental. more …


Accionamientos ATEX modulares - Protección contra gas y polvo

2019-07-19

Como fabricante certificado, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con varias décadas de experiencia en la protección contra explosión para la tecnología de accionamiento. Los accionamientos con protección contra explosión de NORD se utilizan en casi todos los sectores de la industria. more …

Robustos reductores para agitadores potentes– Soluciones de accionamiento de NORD con rodamientos reforzados

2019-07-03

NORD DRIVESYSTEMS suministra tecnología de accionamiento fiable con rodamientos reforzados y mayor distancia entre ellos para la industria procesadora. De esta forma garantiza una capacidad de carga radial y axial máxima y una vida útil más prolongada de sus reductores. more …

Las soluciones de accionamiento de NORD reducen los costes operativos

2019-07-01

Con el objetivo de optimizar el Coste Total de Propiedad (TCO), NORD DRIVESYSTEMS ofrece un sistema modular de accionamientos potentes y de elevado rendimiento que requieren muy poco mantenimiento. more …

Smooth Surface Motors

Los motores de superficie lisa de NORD son ideales para la industria de la alimentación y bebidas

2019-07-01

NORD DRIVESYSTEMS ofrece motores de superficie lisa con y sin ventilación, producidos íntegramente en sus instalaciones, destinados a áreas con exigencias de higiene más elevadas. Su cárter de aluminio optimizado para el lavado permite limpiarlos fácilmente. more …

sps smart production solutions

sps smart production solutions

2019-11-26 – 2019-11-28

Nuremberg, Germany
3A - 465
We look forward to meeting you on our booth and are preparing for interesting discussions with you. You can use this opportunity to meet our drive specialists to discuss the drive solutions for your applications. more …


Kranfachtagung

2019-09-18 – 2019-09-19

Oelsnitz, Germany

VIV Qingdao

2019-09-19 – 2019-09-21

Qingdao, China
C112, Hall S2
more …

PackExpo

2019-09-23 – 2019-09-25

Las Vegas, United States
LS 6286
more …