News and Announcements

intelligent drive technology

Tecnología de accionamiento inteligente - Trabajo en equipo: comunicación maestro-esclavo

2019-02-14

Gracias al PLC y al control del posicionamiento en los variadores de frecuencia, durante el funcionamiento maestro/esclavo es posible sincronizar varios accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS. Esto permite ejecutar funciones como la marcha sincronizada y el corte al vuelo de manera descentralizada. more …


hmi 2018 nord drivesystems booth at fair

Accionamientos Smart para mayor eficiencia en la feria de Hannover – Pabellón 15, Stand H31 y Pabellón 21, Stand C33

2019-02-14

NORD DRIVESYSTEMS impresionó a los visitantes de la feria en Hannover con su innovadora tecnología de accionamiento para mayor seguridad, rendimiento y puesta en red digital tanto en la industria como en la logística interna. more …

pallet_conveyor_technology

Accionamientos para el transporte de palés: Tecnología fiable con un robusto diseño

2019-01-08

La tecnología de transporte de palés requiere, sobre todo, soluciones de accionamiento económicas con una elevada capacidad de carga. En especial para el transporte de palés y jaulas con transportadores de rodillos o de cadena, NORD DRIVESYSTEMS ofrece tecnología de accionamiento perfectamente combinada, flexible y que puede configurarse individualmente y además permite reducir tanto la gran cantidad de variantes como los costes. more …

NORD en la SPS IPC Drives 2018

2018-12-19

En la SPS IPC Drives 2018, NORD presentó su tecnología de accionamiento descentralizada, innovadoras soluciones de servicio, conceptos de costes optimizados y sistemas de accionamiento inteligentes para digitalizar la producción e integrar las plantas en los sistemas de la Industria 4.0. more …

En las profundidades de las montañas: los reductores industriales de NORD triunfan en un gigantesco proyecto de construcción

2018-11-20

El proyecto «Linthal 2015» preveía la construcción a una profundidad de entre 600 y 1700 m de una cámara subterránea para una nueva central hidráulica de acumulación por bombeo en los Alpes Suizos. Con una inclinación extrema de 45 grados y una diferencia de altura de aproximadamente 180 m, las cintas transportadoras extraían unas 500 t de material excavado a la hora sin hacer pausa alguna y se accionaban con reductores industriales de NORD. more …


LogiMat

2019-02-19 – 2019-02-21

Stuttgart, Germany
C17, hall 3
more …

Chemtech Expo

2019-02-20 – 2019-02-23

Mumbai, India
C5, hall 1
more …

Einstieg

2019-02-22 – 2019-02-23

Hamburg, Germany