PRODUCTOS DESTACADOS

ABIERTOS AL FUTURO - DE ALTA CALIDAD -
PERSONALIZADOS

DESDE SU FUNDACIÓN, NORD HA PUESTO EL LISTÓN MUY ALTO GRACIAS A SUS SOLUCIONES DE ACCIONAMIENTOS INNOVADORES Y DE ALTA CALIDAD.

El ejemplo de los cárteres monobloque

Los ingenieros de NORD desarrollaron en los años 80 la innovación más importante en la construcción de motorreductores: el concepto de cárter monobloque, en el que todos los elementos del reductor se encuentran en un único bloque. Este nuevo principio de construcción proporcionó, entre otras ventajas, una mayor seguridad en el funcionamiento y un menor ruido, un par motor más elevado y una capacidad de carga axial y radial superior, al tiempo que se reducían las necesidades de mantenimiento y se prolongaba la vida útil. Por ello, el concepto de cárter monobloque se introdujo rápidamente en el mercado y hoy día es un estándar, no sólo para nosotros.

Modular, variable e individual

NORD reconoció desde el primer momento la utilidad del principio de la construcción por unidades normalizadas: lograr la máxima variedad de opciones de uso a partir de un número mínimo de módulos de reductores. Con el desarrollo del concepto de motorreductor universal, NORD volvía a estar de nuevo en cabeza. Los usuarios de los más diversos sectores quedan convencidos por la flexibilidad y el ahorro de tiempo y costes derivado de la rápida instalación, el almacenaje racional, la solidez y la buena relación calidad precio. Sin olvidar que al fabricar nuestros propios productos, estamos en disposición de adaptarnos a las necesidades particulares de nuestros clientes y suministrar instalaciones especiales y personalizadas en un breve plazo de tiempo.

Aplicación de los productos de NORD

Aplicación de los productos de NORD

Nuestras soluciones de accionamientos inteligentes se pueden aplicar en cualquier momento y lugar del mundo: en la enorme grúa transportadora “Goliath” en Dinamarca, en la construcción del tejado del Estadio Colonial de Australia, en la cervecería Corona del desierto de Méjico, en la gigantesca sala insonorizada del aeropuerto de Hamburgo, en una serrería de Canadá o en el Teatro Nacional de Pekín, la técnica de motorreductores de NORD pone grandes obras en movimiento en todo el mundo.