Noticias –

El accionamiento despeja el camino: eliminación autónoma de bloqueos durante el servicio

En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presentó sistemas de accionamiento inteligentes con PLC integrado. En las aplicaciones de los clientes estas soluciones asumen las tareas íntegras de control de los procesos.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Gracias a sus exhaustivas funciones de diagnóstico, sus interfaces de sensor y su regulador de proceso, los sistemas de accionamiento inteligentes pueden reconocer bloqueos y eliminarlos de forma autónoma. De esta forma aumenta la disponibilidad del sistema y se reduce la necesidad de mantenimiento. Una vez se elimina el problema, como por ejemplo la obstrucción de un conducto debida al cambio de velocidad y dirección, el accionamiento retoma su funcionamiento normal. De lo contrario, esta obstrucción podría provocar el envío de un mensaje de interrupción al control e iniciar una acción evasiva, por ejemplo, indicando a las unidades de accionamiento conectadas que habiliten un bypass. Las acciones se pueden programar de forma individualizada para cada aplicación. Esto permite que las piezas de la instalación, como las clasificadoras o las instalaciones porcionadoras o de embalaje y las bombas, las trituradoras y las cintas transportadoras que funcionan solas o en red, operen de forma autónoma e inteligente. Al mismo tiempo se garantiza una perfecta integración en las redes de automatización. En caso necesario, el PLC del variador prepara de forma óptima los datos del accionamiento y de la aplicación para un control superior o para fines de diagnóstico. NORD pone a su disposición una gran variedad de electrónica de accionamiento descentralizada y con poco mantenimiento con una elevadísima compatibilidad electromagnética para motores síncronos y asíncronos de hasta 22 kW.