Noticias –

Flexibles, adaptables, descentralizados: primicia en accionamientos en la SPS IPC Drives

En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presenta por primera vez sus nueva serie de distribuidores de campo NORDAC LINK.

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

Bargteheide , 2016-11-22

Actualmente, los variadores de frecuencia y arrancadores de motor se encuentran en la última fase de pruebas en campo y empezarán a fabricarse en serie a principios del año 2017. Las conexiones codificadas para a potencia, la comunicación, los sensores y los actuadores permiten una instalación y puesta en servicio rápidas y seguras. Los LED indican los estados de conexión, servicio y señal, de modo que el operario puede diagnosticar los errores directamente in situ. Los interruptores de mantenimiento y de servicio en el equipo facilitan el mantenimiento de la instalación y el modo de ajuste.

Los accionamientos se pueden configurar de forma flexible para aplicaciones especiales en la tecnología de transporte, así como en otras máquinas e instalaciones. Su completo gradiente de funciones va desde la evaluación del encoder hasta la regulación PI y el control de los procesos a través de un PLC integrado, pasando por la gestión de frenado. Estos accionamientos, muy resistentes a la sobrecarga, regulan motores tanto síncronos como asíncronos con una elevada precisión y generan el par de forma fiable hasta una velocidad 0. Sus completas funciones de vigilancia para proteger la red, el motor y la instalación están directamente integradas en los equipos. Además, la tensión de alimentación puede conectarse de un accionamiento al siguiente, lo cual en caso de líneas largas, que suelen tener cientos de ejes de accionamiento, garantiza un trabajo de cableado considerablemente inferior y su correspondiente reducción de costes.