Noticias –

Mayor reductor industrial con cárter monobloque

NORD DRIVESYSTEMS ha proyectado un reductor industrial con un par nominal de 240.000 Nm y numerosas adaptaciones específicas de aplicación para una mina de fosfato marroquí. Se trata del mayor sistema con cárter inteligente existente hasta la fecha.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

El sistema de accionamiento se compone de reductor industrial de engranaje cónico del tipo SK 15407, motor de media tensión con una potencia nominal de 450 kW, bancada pendular, acoplamiento hidráulico y freno electrohidráulico. NORD ha configurado un total de 26 sistemas de acuerdo con las estrictas especificaciones del cliente y sin olvidar las duras condiciones ambientes y de servicio. Estos sistemas accionan la cinta transportadora, que mide más de dos kilómetros y transporta varios cientos de mineral de fosfato. El reductor de carga pesada cumple los exigentes requisitos del cliente, en especial los relacionados con la máxima disponibilidad, y presenta una elevada tolerancia a picos de carga y a golpes. El cárter monobloque evita las fugas y permite un diseño compacto con una gran capacidad para someterse a cargas radiales y axiales. Para su colocación están disponibles tanto los seis lados del reductor como una fijación por brida adicional. La proyección y desarrollo del proyecto tuvieron lugar en la delegación regional de Casablanca con el apoyo de los ingenieros de accionamientos de NORD Francia y de la sede central en Bargtheide. Las piezas móviles están cubiertas con capós protectores. Y gracias al acoplamiento hidráulico, el lado de aplicación, reductor incluido, se puede separar por completo del lado del motor. De esta forma la solución garantiza una elevada seguridad tanto laboral como funcional.