Noticias –
A partir del 1.1.2017 se amplía la obligación de usar motores IE3La oferta de NORD DRIVESYSTEMS va más allá de los requisitos de diseño ecológico de la UE
A partir del 1 de enero de 2017, en la Unión Europea pasa a ser obligatorio el uso de la clase de rendimiento energético IE3 para motores eléctricos con alimentación de red entre 0,75 hasta 375 kW. Esta nueva ampliación a los tamaños de motor más pequeños parte del reglamento (CE) 640/2009 en aplicación de la directiva sobre diseño ecológico 2009/125/CE.

Bargteheide , 2016-12-08
NORD DRIVESYSTEMS ya ofrece desde principios de 2016 motores a partir de 0,12 kW con la clase de rendimiento IE3, de acuerdo con la norma IEC 60034, y la clase de eficiencia Premium Efficiency de acuerdo con la norma NEMA MG1. Con ello el fabricante supera los requisitos legales, en especial en la gama de potencia pequeña, que numéricamente constituye la mayoría de los motores utilizados. Para facilitar el cambio a productores tanto de máquinas como de instalaciones, NORD mantiene exactamente las mismas medidas en sus motores IE3 que en sus motores IE2, de modo que los motores pueden integrarse en las instalaciones sin necesidad de realizar cambios constructivos. Además, la gama de productos NORD también cuenta con motores de la clase de rendiento IE4 o Super Premium, que funcionan de serie con un variador de frecuencia y alcanzan grados de rendiento incluso mayores. NORD ofrece información detallada y asesoramiento especializado para elegir el motor adecuado en todo el mundo y para el desarrollo de proyectos para futuras instalaciones.