Noticias –

Reductores industriales con brida para extrusoras

NORD DRIVESYSTEMS amplía su serie de reductores industriales de construcción modular con bridas para extrusoras optimizadas para uso con carga pesada. Para los reductores industriales de los tamaños de 5 a 11 y pares nominales de 15 hasta 80 kNm se dispone de diversas bridas para extrusoras.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Esto permite adaptar casi todas las medidas convencionales de conexión. Además, unos rodamientos de empuje de generosas dimensiones absorben las fuerzas de proceso sin sacrificar por ello su prolongada vida útil. Gracias a esto, los productores de instalaciones, los fabricantes y los transformadores de plásticos y cauchos ya pueden diseñar accionamientos de forma segura y fiable además de extremadamente flexible. La gama de reductores industriales de NORD ofrece muchas opciones para ejes de entrada y salida, dirección de montaje, retenes y supervisión térmica. En la feria de Hannover 2017 se presentarán como novedades las bridas para extrusoras y los reductores industriales en dos tamaños adicionales.

NORD DRIVESYSTEMS en la Feria de Hannover

Del 24 al 28 de abril de 2017

Pabellón 15, stand H31