Noticias –

Dr. Omar Sadi, gerente de NORD: Industria 4.0 condiciona una clara orientación como proveedor de sistemas

Recientemente, el Dr. Omar Sadi habló en una entrevista sobre el posicionamiento actual en el mercado de NORD DRIVESYSTEMS, el especialista en accionamientos. De acuerdo con sus declaraciones, NORD sigue su desarrollo para pasar de proveedor de componentes a proveedor de sistemas. A lo largo de los últimos años ha ido surgiendo, paso a paso, un sistema modular integral de accionamiento que permite configurar las soluciones de accionamiento exactas que necesita cada cliente.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

Para NORD DRIVESYSTEMS, las megatendencias como la digitalización y el aumento del rendimiento energético son igual de importantes como sus clientes. Así por ejemplo, NORD ha analizado en profundidad y optimizado los rendimientos de todos sus componentes de accionamiento y del sistema total compuesto por accionamiento, reductor y electrónica de accionamiento. En este sentido, NORD se beneficia de sus más de 50 años de experiencia en estos sistemas. Toda su cartera de productos se caracteriza por las grandes gamas de potencia, la gran escalabilidad de las funciones y la configuración, y por su internacionalidad. Esto queda patente, por ejemplo, en la compatibilidad con todos los sistemas bus convencionales y con todas las tensiones y frecuencias. De acuerdo con Industria 4.0, NORD puede ofrecer a sus clientes sistemas de accionamiento inteligentes e individualizados compuestos por reductor, motor y variador de frecuencia especialmente dedicados para la correspondiente aplicación. En función de las necesidades de cada cliente, NORD ofrece conceptos de accionamiento tanto centralizados como descentralizados, a pesar de que la tendencia general sigue apuntando a los sistemas de accionamiento inteligentes descentralizados. Las ventajas de estos últimos son, por ejemplo, el poco esfuerzo necesario para el cableado, la descarga del control central, la desaparición de los problemas de CEM y la simplificación de la instalación y el diagnóstico de los accionamientos. NORD ofrece accionamientos descentralizados con potencias de hasta 22 kW.