Noticias –

Sistemas de accionamiento NORD con regulación precisa para garantizar una distribución sin problemas de los paquetes

NORD equipa grandes centros de distribución de paquetes con tecnología de accionamiento. Un ejemplo de ello es la empresa Chronopost ubicada cerca de París. NORD ha instalado en sus cintas transportadoras de mercancía 1.100 accionamientos propios con electrónica de accionamiento descentralizada.

chronopost_application

Bargteheide , 2017-05-16

Gracias a sus engranajes resistentes y sin desgaste, los accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS gozan de una prolongada vida útil y escaso mantenimiento. Además, el sofisticado concepto modular de estos motorreductores con capacidad de sobrecarga garantiza que a pesar de las muchas unidades de accionamiento en la instalación de transporte, solo sea necesaria una gama muy manejable de variantes.

El sistema de seguimiento y rastreo de Chronopost requiere una regulación y sincronización precisas. Para ello, los sistemas de accionamiento se equipan con variadores de frecuencia montados directamente sobre la caja de bornes del motor. Estos variadores enchufables forman una unidad pre-cableada con el motorreductor.

Con un par de arranque de hasta el 400 % y una capacidad típica de sobrecarga de hasta el 200 % durante 5 segundos, a estos sistemas de accionamiento les sobra robustez. Los variadores se comunican con el PLC a través del protocolo Profibus DP. Y en caso de atasco, la cadena de transporte puede ralentizarse, evitando así paradas en la producción.

Descubrir más