Noticias –

25 Años, Calidad y Servicio excelente: NORD España

NORD Motorreductores S.A., la sucursal española del grupo NORD DRIVESYSTEMS festeja en 2017 su 25 aniversario, una historia de éxito permanente.

Bargteheide , 2017-07-04

La compañía ha logrado una posición de liderazgo entre los proveedores de accionamientos en el mercado Ibérico, mediante la innovación, el trabajo en equipo, la búsqueda constante de la calidad y una estrecha atención y proximidad al cliente.

La sede de NORD Drivesystems (Motorreductores) España situada en Castellar del Vallés, cerca de Barcelona, es la planta central para la península Ibérica con 1500m² para montaje de accionamientos mecánicos y electrónicos. Cuenta además con dos delegaciones en Madrid y Bilbao, así como una extensa red de ventas a nivel nacional, con la que garantizan un servicio rápido y profesional en toda la península Ibérica y el Norte de África.

NORD España está presente en todos los mercados industriales entre ellos en aquellos claves tales como energéticos, mineros y canteras, ingeniería y manutención.

Nord quiere agradece a sus clientes españoles la confianza depositada en estos últimos 25 años. Nuestro deseo y compromiso de seguir colaborando en el futuro después de nuestro aniversario de plata.

A simple vista: NORD Motorreductores S.A. en España

  • Fundación de NORD Motorreductores S.A.: 1992
  • 3 ubicaciones
  • Planta de producción: 1.500 m²
  • Industrias objetivo: energía, minería, construcción de máquinas y manutención