Noticias –

Grandes fuerzas y un par elevado: los motorreductores para la producción de dentífrico

EKATO, el fabricante de tecnología de mezclado, ha construido la mayor instalación del mundo para la producción por lotes de pasta dentífrica. Las gigantescas mezcladoras se accionan con motorreductores industriales con cárter monobloque de NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2017-07-06

Durante la producción del dentífrico en las grandes mezcladoras, lo importante es que la calidad del producto sea homogénea, por lo que la rapidez, la continuidad y en especial la capacidad de carga resultan cruciales. Debido a la gran viscosidad del producto, el eje del agitador está sometido a grandes fuerzas radiales y axiales. NORD configuró para EKATO dos motorreductores industriales con una potencia superior a los 150 kW y un par nominal de salida de 242.000 Nm. NORD es el único fabricante de reductores industriales modulares con cárter monobloque de una pieza y estas magnitudes. Gracias a ello, los reductores ortogonales de tres trenes del tipo SK 15407 utilizados aquí tienen un diseño compacto a pesar de su impresionante tamaño.

Descubra más