Noticias –

NORDAC FLEX: Para el posicionamiento dinámico de motorreductores

Las unidades de accionamiento de NORD compuestas por motorreductor y variador de frecuencia descentralizado NORDAC FLEX SK 200E cuentan con un rendimiento dinámico muy elevado, ofrecen a los desarrolladores nuevas posibilidades constructivas y conllevan un ahorro de costes a diferentes niveles.

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Bargteheide , 2017-08-10

Los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC FLEX SK 200E de NORD permiten regular los motores asíncronos de forma dinámica y precisa. Estos variadores disponen de funciones escalables y gracias a su configuración flexible se adaptan a cualquier aplicación. Además, son enchufables y permiten la transferencia de parámetros mediante memoria EEPROM, lo cual los hace sencillos y rápidos de instalar y mantener.

En las máquinas paletizadoras de la empresa holandesa SYMACH Palletizers se utilizan los motorreductores energéticamente eficientes de NORD DRIVESYSTEMS y sus variadores de frecuencia de montaje directo en el motor. La función POSICON de los variadores permite un posicionamiento muy dinámico con una precisión máxima de aproximadamente 1/100 de un giro del motor. El sistema de encoder es el responsable de registrar la posición.

Descubrir más