Noticias –

Alto rendimiento para procesos higiénicamente exigentes

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su oferta de motores de superficie lisa de alto rendimiento. Los nuevos motores síncronos de imán permanente y sin aletas de refrigeración se incluyen en la clase de eficiencia IE4.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2017-12-28

Esto abre la puerta a nuevas e interesantes posibilidades para la industria farmacéutica y la de la alimentación y las bebidas, así como para otras aplicaciones exigentes en lo referente a la higiene. Los motores de superficie lisa energéticamente eficientes son aptos tanto para ámbitos de uso secos como para aplicaciones que requieren una limpieza frecuente. Casi no desprenden calor y no necesitan ventilación, por lo que no contribuyen a la propagación de gérmenes. El rendimiento de los motores de superficie lisa síncronos IE4 es claramente superior al de los motores asíncronos, sobre todo en el ámbito de la marcha parcial. De esta forma se consiguen reducir notablemente los costes operativos y los que se generan durante la vida útil. Además, su diseño se caracteriza por una elevada densidad de potencia y una prolongada duración del producto. Los variadores de frecuencia pueden instalarse de forma flexible cerca del accionamiento o integrarse en el motor.

Hay disponibles tres tamaños de motor de 80, 90 y 100 con un rendimiento entre 0,75 y 2,2 kW. Estos modelos amplían la gama existente de motores de superficie lisa asíncronos de entre 0,37 y 1,1 kW. Asimismo, los motores también se suministran opcionalmente con freno. Y si el cliente lo desea, NORD configura sistemas de accionamiento inteligentes y lavables con el índice de protección IP66/IP69K. Para ello se puede optar entre cuatro series de reductores. El cárter de las unidades de accionamiento optimizadas para el lavado es de fundición de aluminio inyectado y con superficies lisas, gracias a lo cual los líquidos detergentes y la espuma se escurren con facilidad. Además, pueden equiparse con la protección anticorrosión adicional para superficies nsd tupH. La misma está homologada para aplicaciones en la industria de la alimentación de acuerdo con la FDA Título 21 CFR 175.300.

DE UN VISTAZO:

Motores de superficie lisa IE4

  • Motores síncronos de imán permanente altamente eficientes
  • Tamaños de motor: 80, 90, 100
  • Potencia nominal: 0,75 kW, 1,1 kW, 2,2 kW
  • aptos como modelos lavables
  • Índice de protección IP66, opcional IP66/IP69K