Noticias –

Tecnología de accionamiento fácil de limpiar y resistente a la corrosión, fabricada por NORD

Del 11 al 15 de septiembre de 2017, NORD DRIVESYSTEMS presentará en la drinktec en Múnich soluciones de accionamiento lavables específicas para la industria de las bebidas.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-28

En el pabellón A3, stand 242, NORD presentará una gran selección de sistemas de accionamiento con motores de superficie lisa, variadores de frecuencia, arrancadores de motor y cárteres de fundición de aluminio lavables, todos ellos resistentes a la corrosión.

Además, para poder usar accionamientos de aluminio en la industria de la alimentación y las bebidas, NORD ofrece el tratamiento anticorrosión nsd tupH. En comparación con los accionamientos de acero inoxidable y los modelos lacados, este proceso ahorra una gran cantidad de costes. En lugar de revestirse, el material se endurece hasta muy por debajo de la superficie, de modo que no puede desconcharse. Esto permite limpiar los accionamientos sin problema alguno con chorros de vapor a alta presión y que los mismos entren en contacto con medios agresivos.

Los motores de superficie lisa no disponen de ventilación y por tanto no contribuyen a la propagación de gérmenes. Están disponibles como motores tanto síncronos como asíncronos y en las clases de eficiencia IE2 e IE3 (asíncronos) e IE4 (síncronos).

Descubrir más